Multifunctionele eenheid
Uitdaging
Multifunctionele eenheid voor de bewerking van plaatvormige werkstukken in combinatie met boren, alsmede de montage van vloerhulzen.
Oplossing
Compacte unit met verschillende bewerkingsfuncties in verschillende posities van de unit. Integratie van Zimmer's eigen pneumatische grijpers voor het hanteren van onderdelen als aanbouwunit. De kern van de MFU is de boorinstallatie met individueel opvraagbare boorspindels en een hulpunit voor het pulserend inpersen van bodemhulzen.
Highlights en technische gegevens
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3000 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 60 [mm] |
Systeemgewicht | 50 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd