Karkasboormachine voor de keukenindustrie
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_ZIM_BIL_SYS_09SYS001647-04__SALL__AIN__V2_96393ac426.png)
Uitdaging
Bewerking van carrosseriedelen met verschillende bewerkingsinhouden en extra fittingsets. Batchgrootte 1 productie. Koppeling met AGV-gestuurde werkstukaanvoer naar het systeem.
Oplossing
De nauwkeurigheid wordt bereikt via een intern ontwikkeld robotcompensatiesysteem. De prestaties van het systeem worden bereikt door stations die parallel werken. Het systeem wordt geladen en ontladen tijdens niet-productieve tijd. Meer informatie vindt u hier: Karkasverwerking/partijgrootte 1 - Zimmer Groep (zimmer-group.com)
Zeer flexibele productielijn voor de verwerking van karkasdelen in partijgrootte 1
- Zeer flexibele pendelcirculatie als werkstuktransport- en klemsysteem
- Automatisch laden en lossen met directe aansluiting van AGV's van klanten
- Precisie-gecompenseerde industriële robots voor de bewerkingsprocessen
- Boorkop uitgerust met verticale en horizontale boorspindels, Clamex, frees- en groefeenheid
- Plaatsen van metalen en kunststof hulpstukken uit voorgemonteerde trays
- Geïntegreerde onderdelenretour voor verwerking aan de achterkant
- Directe integratie in het productiecontrolesysteem van de klant
- Minimaal ruimtebeslag
- Hoge beschikbaarheid en eenvoudig onderhoud dankzij het gebruik van industriële robots
Technische gegevens:
- Verwerking van gelamineerde spaanplaat en MDF-panelen met afmetingen van 240 mm x 120 mm tot 2800 mm x 1300 mm
- Productiecapaciteit tot 3 onderdelen/min