Zandkernbehandelingssysteem in Schlichte
Uitdaging
Oppakken van 4 zandkernen in een maatbad. Rotatie van de kernen om de maat gelijkmatig te verdelen en de 5 zandkernen achter elkaar te deponeren.
Oplossing
De zandkernen worden in het midden opgepakt. De 4-voudige eindeloze rotatie-eenheden worden aangedreven door twee motoren. Zwenkeenheden voor het uitklappen zijn geïntegreerd.
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- Rotatiehoek onbeperkt
- Aandrijving AC-servomotor
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1020 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 12 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 116 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd