Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR CILINDERKOPPEN
![](/fileadmin/_processed_/e/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114155__SALL__AIN__V1_6122159f8f.png)
Uitdaging
- Voorzijde als referentiepunt voor alle types
- Flexibele oriëntatie rond de lengteas van het werkstuk
- Grijpen en uitlijnen via buitencontouren
- Hoge positioneringsnauwkeurigheid (±0,25mm)
Oplossing
Het handlingsysteem wordt gebruikt voor het laden en lossen van bewerkingscentra binnen een productielijn van cilinderkoppen (6-cylinder). Vanwege de verschillende laad- en lossituaties van de afzonderlijke apparaatvarianten binnen een productielijn, moet het handlingsysteem in staat zijn de desbetreffende werkstukoriëntatie flexibel aan te passen. Hiervoor kunnen pneumatische of servo-elektrische roterende assen modulair worden geïntegreerd.
- Dominante vermogensslag voor uniform referentiepunt
- Servo-zwenkvingers
- Contourgerelateerde omgrijpingen
- Dominante slag en spelingsarme zwenkas
Highlights en technische gegevens
- Pneumatisch
- Rotatiehoek onbeperkt
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 2000 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 100 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 120 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 150 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd