Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR CILINDERBLOKKEN
Uitdaging
- Verschillende cilinderboringsafstanden
- Krachtig grijpen met grijpkrachtvergrendeling
- Vermijden van vervormingen bij het laden en lossen op de positioneerpennen
Oplossing
Laden en lossen van bewerkingscentra met verschillende types 3-cilindercarters. Om de verschillende steekmaten van de cilinderboringen te kunnen benaderen, wordt de hartafstand van de afzonderlijke grijpers pneumatisch veranderd. Een combinatie van parallelle en centrische grijpers wordt gebruikt om de werkstukken in de grijper uit te lijnen. Onnauwkeurigheden in de positie van het vlak bij het laden en lossen van het apparaat worden gecompenseerd door een geïntegreerde pneumatische centreerbare uitbalancering met twee assen. Vanwege de verscheidenheid aan typen werd de detectie van de aanwezigheid van onderdelen uitgevoerd via een contactloos, slagonafhankelijk sensorsysteem.
- Pneumatische steekmaatverstelling
- XY-compensatie
- Verhoogde wrijving door geharde grijperpennen (alleen geschikt voor het laden van onbewerkte onderdelen)
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- inwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 4600 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 26 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 65 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 63 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd