Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR CILINDERBLOKKEN
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114154__SALL__AIN__V1_ba0c16bf71.png)
Uitdaging
- Voorzijde als referentiepunt voor alle types
- Flexibele werkstukoriëntatie rond 2 assen
- Optimale mediageleiding
- Toepassingsgebied natte bewerking
Oplossing
Het handlingsysteem wordt gebruikt voor het laden en lossen van bewerkingscentra binnen een productielijn voor 3- en 4-cilinderblokken. Als gevolg van verschillende laad- en lossituaties van de afzonderlijke opspanvarianten binnen een productielijn, moet het handlingsysteem in staat zijn de desbetreffende werkstukoriëntatie flexibel aan te passen. Pneumatische of servo-elektrische roterende assen kunnen hiervoor modulair worden geïntegreerd.
- Dominante vermogensslag voor uniform referentiepunt
- Servo-zwenkassen
- Interne mediatoevoer
- Afgedichte zwenkas
Highlights en technische gegevens
- Pneumatisch
- Rotatiehoek onbeperkt
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 2000 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 130 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 45 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd