Industriestandaard
Handlingsysteem voor zakken
Uitdaging
- Synchrone beweging van de bekken
- Cyclustijd
- Productvariëteit in vorm en grootte van de inhoud
- Breed scala aan zakvarianten
- Hoge procesflexibiliteit
- Bescherming van het werkstuk
- Stoffige omgeving
Oplossing
- Aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel / tandheugel
- Grote aandrijfcilinders voor snelle cyclustijden
- Verstelbare bekken en slagen voor hoge flexibiliteit
- Verschillende bekgeometrieën en materialen
- Functionele uitbreiding door modulair ontwerp
- Tijdelijke krachtbehoud via drukbeveiliging
- Bedekte mechaniek & stofbeschermde componenten
Highlights en technische gegevens
- IP54
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 90 ["] |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP54 |
Systeemgewicht | 45 [kg] |