Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR WIELNAVEN
Uitdaging
- Grote diameterverschillen op de grijppunten
- Herkenning van de werkstukvariant
- Werkstukbescherming in geval van drukverlies
Oplossing
Handling van verschillende varianten van wielnaven tijdens de assemblage en de daaropvolgende opslag in een rekkensysteem voor tussenopslag. Omwille van het hoge stukgewicht en de zijdelingse grijperopstelling werd een bijzonder star grijperconcept geïmplementeerd op basis van een Zimmer-standaardgrijper uit de GH7600-serie. Op deze manier was het mogelijk om positie-nauwkeurige afleggen en ophalen in de afzonderlijke processtappen betrouwbaar te implementeren. Een extra geïntegreerd standaard klemelement in combinatie met vormsluitende grijpvingers zorgt voor behoud van het werkstuk in geval van drukverlies.
- Standaardgrijper met grote slag van Zimmer
- Geïntegreerd positiemeetsysteem
- Zimmer-veiligheidsklemsysteem
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 8500 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 120 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 82 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd