Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR KRUKASSEN
Uitdaging
Naast een geoptimaliseerde mediageleiding bestond de uitdaging voor het systeem erin het hoofd te bieden aan de grote verschillen in lengte van de afzonderlijke astypes en daarbij verschillende posities te benaderen. De flenszijde was het referentiepunt voor alle lengtes. Een andere moeilijkheid was dat de assen nog 90° graden gedraaid moesten worden.
Oplossing
De experts van Zimmer Group ontwierpen een klemslag in 2 fasen voor kleine en grote werkstuklengtes. Een dominante krachtslag zorgde voor een uniform referentiepunt. Bovendien werd een pneumatische zwenkeenheid met roterende koppeling gebruikt en werd de grijppositie beveiligd door middel van klemming.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
- Zwenkhoek instelbaar
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1200 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 36 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd