Handlingsysteem voor kleine lastdragers
Op het gebied van de intralogistiek worden vaak kleine last dragers volgens de VDA-norm gebruikt. De uitdaging voor een klant bestond erin deze verschillende types van karton, kunststof en piepschuim gevoelig te grijpen, en tegelijk het transport te bewaken en de vereiste cyclustijd aan te houden.
De standaardoplossing van Zimmer Group voor het deelgebied Outbound maakte het mogelijk een grote verscheidenheid aan KLD's van karton, kunststof of piepschuim te palletiseren. Een dienovereenkomstige sensortechnologie detecteerde het momentele productformaat en bewaakte de veilige positie tijdens het transport. Door servo-elektrische en pneumatische aandrijvingen te combineren, konden de kortste cyclustijden en werkstukspecifieke grijpkrachten worden gerealiseerd. Een werkstukfixatie die positiebeveiliging en krachtbehoud combineert, voorkwam het verlies van de werkstukken, zelfs in noodgevallen.
- IP40
- Pneumatisch
- Grijpkracht instelbaar
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
Type aandrijving | Pneumatisch / elektrisch |
Grijpkracht max. | 3800 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 250 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 110 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |