Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR VELGEN
![](/fileadmin/_processed_/a/f/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS121154__SALL__AIN__V1_be33d94141.png)
Uitdaging
- Grote variatie aan mogelijkheden van 14" - 24”
- Gepoedercoate velgen / niet uitgehard
- Compensatie van hoogteverschillen bij het neerleggen
- Werkstukbeveiliging
- Cyclustijd
Oplossing
De door Zimmer Group ontwikkelde standaardoplossing voor de behandeling van velgen voor personenauto's werd ontworpen om de meest voorkomende velgmaten te behandelen zonder of met een minimum aan insteltijd tijdens alle productieprocessen. Of het nu gaat om bewerking of oppervlaktebehandeling - het systeem kan flexibel worden geconfigureerd als een enkel, dubbel of meervoudig grijpsysteem.
- Grote slaggrijper met tot 220 mm slag / vinger
- Roterende messchijf
- Ascompensatie in Z-richting
- Positiebehoud via klemelement
- Actieve slagbegrenzing om cyclustijden te optimaliseren
Highlights en technische gegevens
- IP54
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3540 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 440 [mm] |
IP-klasse | IP54 |
Systeemgewicht | 350 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |