Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR VELGEN
Uitdaging
- Grote variatie aan mogelijkheden van 14" - 24”
- Gepoedercoate velgen / niet uitgehard
- Compensatie van hoogteverschillen bij het neerleggen
- Werkstukbeveiliging
- Cyclustijd
Oplossing
De door Zimmer Group ontwikkelde standaardoplossing voor de handling van autovelgen werd ontworpen om de meest voorkomende velgmaten te hanteren zonder of met een minimum aan insteltijd tijdens alle productieprocessen. Of het nu gaat om bewerking of oppervlaktebehandeling - het systeem is flexibel inzetbaar als enkelvoudig, dubbel of meervoudig grijpsysteem.
- Grote slaggrijper met tot 220 mm slag/vinger
- Draaiend gelagerde messchijf
- Ascompensatie in Z-richting
- Positiebehoud via klemelement
- Actieve slagbegrenzing voor optimalisatie van de cyclustijd
Highlights en technische gegevens
- IP54
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3540 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 440 [mm] |
IP-klasse | IP54 |
Systeemgewicht | 60 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 30 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 40 [°C] |