Industriestandaard

HANDLINGSYSTEEM VOOR SPOORWIELEN

Uitdaging
  • Hoog werkstukgewicht
  • Hoge draaimomenten voor de zwenkeenheden
  • Beperkt draagvermogen van het portaal
  • Grijpen van remschijven en treinwielen zonder verwisselen van vingers of grijpers
  • Werkstukbeveiliging
Oplossing

Handlingsysteem voor het laden en lossen van bewerkingscentra met verschillende soorten treinwielen en remschijven. Afhankelijk van de geometrie van het werkstuk worden de wielen opgepakt via een tweetraps vingerset. Servo-elektrische zwenkassen boven het grijpersysteem en servo-zwenkassen geïntegreerd in de grijpervingers zorgen voor een traploze heroriëntatie van de werkstukken in de grijper. De werkstukken worden in de grijper vastgezet via de zelfremmende spindel.

  • A-as met 500Nm-uitgang
  • C-as
  • Gewichtsgeoptimaliseerd ontwerp
  • Twee-traps vingerset overeenkomstig de desbetreffende onderdeelgeometrie
  • Zelfborgende draadspindel in de grijpmodule
Highlights en technische gegevens
  • Mechanisch zelfremmend
  • Grijpkracht instelbaar
  • Rotatiehoek onbeperkt
  • Aandrijving AC-servomotor
  • uitwendig grijpen
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
Technische gegevens
Type aandrijvingelektrisch
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingZelfremmend
Slag max.700 [mm]
Systeemgewicht550 [kg]
Werkstukgewicht max.800 [kg]
Werkstuktemperatuur max.40 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht