Handelingssysteem voor bouwmaterialen

Uitdaging

Laag voor laag behandeling van verschillende stenen.

Oplossing

De lagen worden centraal gesloten met een servo-parallelgrijper. De bekken van de grijper zijn speciaal gecoat voor een veilig gebruik.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Aandrijving AC-servomotor
  • uitwendig grijpen
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
  • Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijvingelektrisch
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingKlemming
Slag max.640 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht210 [kg]
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht