Handelingssysteem voor laden/lossen BAZ
Uitdaging
Depalletiseren van massieve aluminium ruwe pallets van de stapel. Bovendien werden hoge eisen gesteld aan de cyclustijd en dus aan de dynamiek van de robot.
Oplossing
Een gecombineerd zuig-/grijpersysteem zorgt voor een stevige grip op de aluminium plaat. Eerst wordt de plaat met zuignappen van de stapel getild. Vervolgens wordt een parallelle grijper ingeschakeld om de machine dynamisch te laden.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Positiebehoud via klemelement
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 6300 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 16 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 122 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd