Grijpers voor cilinderkoppen
Uitdaging
In de productielijn voor 4- en 6-cilinderkoppen van een tractorfabrikant moesten werktuigmachines automatisch worden geladen en gelost.
Oplossing
De oplossing bestond in een voor het gewicht geoptimaliseerd grijperontwerp, een handmatig snelwisselsysteem voor de vingers en een verplaatsingsmeetsysteem op de slag voor typeherkenning. Een actieve aandrukker en een geïntegreerde ascompensatie dienden voor de "spannende overbrenging".
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3000 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 100 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 42 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 15 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd