Grijpers voor cilinderkoppen
Uitdaging
Bij het laden en lossen van werktuigmachines moest rekening worden gehouden met de zeer verschillende geometrieën van de onderdelen. Naast het lage gewicht van de grijper was een andere uitdaging de typeherkenning van de onderdelen en een "spannende overdracht" aan de inrichting.
Oplossing
Als oplossing dienden een standaard zwenkeenheid met middenpositie en een standaard grijper met grote slag en geïntegreerde klemming (GHK6000-serie) .
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
- Zwenkhoek instelbaar
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3200 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 90 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 90 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd