Grijpers voor cilinderkoppen
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP1120-A__SALL__AIN__V1_5960ab74fe.png)
Uitdaging
Bij het koppelen van werktuigmachines moest het werkstuk in verschillende opstellingen worden geplaatst. Daartoe moest het werkstuk in de grijper worden geroteerd (geheroriënteerd).
Oplossing
Door gebruik te maken van standaard zwenkeenheden van Zimmer Group in combinatie met een standaardgrijper met grote slag, was het mogelijk om het werkstuk in gegrepen toestand te roteren en het zo in de juiste positie te brengen voor de volgende klemsituatie. Het draaien vindt plaats in de niet-productieve tijd (verplaatsingstijd van het portaal) zonder verlies van cyclustijd voor de klant. De grijppositie wordt beveiligd door een kleminrichting van Zimmer Group.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1200 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 120 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 60 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd