Grijpers voor cilinderkoppen

Uitdaging

Bij het laden en lossen van werktuigmachines moest rekening worden gehouden met de zeer verschillende geometrieën van de onderdelen.

Oplossing

Als oplossing werden een Z-balans als bescherming tegen botsingen en een standaard grijper met grote slag uit de GH-serie gebruikt. De onderdelen worden vastgezet door een veer die in de grijper is geïntegreerd.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.1280 [N]
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingVeer
Slag max.60 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht30 [kg]
Werkstukgewicht max.12 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht