Grijpers voor tandwielrekken
Uitdaging
Bij het laden uit een bewerkingsmachine moesten de rekken op de meest uiteenlopende manieren worden gehandled. Een conventionele grijper zou zeer gemakkelijk sporen hebben achtergelaten op het gevoelige oppervlak. Een andere uitdaging was dat de rekken tegen elkaar aan stonden.
Oplossing
Als oplossing hebben de experts van Zimmer Group een vacuümgrijper ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan astypes. Verschillende hoekgrijpers worden gebruikt voor de transportbeveiliging, zodat bij stroomuitval het werkstuk niet ongecontroleerd verloren gaat.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 36 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 8 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd