Grijpers voor assen
![](/fileadmin/_processed_/1/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5022-A__SALL__AIN__V1_87360ca073.png)
Uitdaging
Bij de productie van garagedeuren bij Europa's grootste fabrikant van garagedeuren moesten stalen assen van een MAG-lassysteem worden geleverd. Harde omgevingsomstandigheden en snelle cyclustijden vormden de bijzondere uitdaging.
Oplossing
De oplossing was een drievoudige grijper voor verschillende soorten stalen assen. De grijper kan zowel de voorzijde als de lange zijden grijpen. Het gebruik van robuuste standaardgrijpers garandeert een lange levensduur met maximale procesbetrouwbaarheid.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 750 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 12 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 5 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.3 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd