Grijpers voor starre assen
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6635-02-A__SALL__AIN__V1_c7bbef62b2.png)
Uitdaging
Bij de productie van vrachtwagenonderdelen moest een onderdeel met een gewicht van 120 kg en een temperatuur van 1.200 °C (starre as) uit een smeedpers worden gehaald.
Oplossing
Als oplossing werd een gesynchroniseerde servo-grijper met zelfvergrendeling ontwikkeld. Het vingermateriaal was bestand tegen hoge temperaturen en de grijpvingers hadden een geïntegreerde waterkoeling.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Temperatuurbestendig
- Grijpkracht instelbaar
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijving | elektrisch |
Grijpkracht max. | 8000 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 100 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 320 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 120 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 1400 [°C] |