Grijpers voor vliegwielen
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-03-A__SALL__AIN__V1_79c8db944a.png)
Uitdaging
Bij de geautomatiseerde assemblage van een vliegwielhuis moest een grijper het onderdeel oppakken en vervolgens op het motorblok monteren. Bijzondere uitdagingen waren de grote verscheidenheid aan onderdelen en de voormontage van de behuizingen.
Oplossing
De oplossing was een flexibele grijper voor verschillende soorten werkstukken. Er werden twee pneumatische schroevendraaiers geïntegreerd, die het onderdeel met een bepaald koppel aan het motorblok vastschroeven.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- inwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3200 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 62 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 20 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd