Grijpers voor zandkernen
Uitdaging
Bij het lossen van een kernschietmachine moesten tot vier zandkernen tegelijk uit de machine worden gehaald. Daarna moesten deze kernen in de grijper 90 °C worden gedraaid en vervolgens aan elkaar worden gelijmd.
Oplossing
Voor het draaien en samenvoegen van de kernen werd een speciale viervoudige grijper met geïntegreerde zwenkeenheden met steekgrootte-instelling gebruikt. Wegens de ongunstige omgevingsomstandigheden in de kernfabriek moest de grijper speciaal worden afgedicht en beschermd.
Highlights en technische gegevens
- IP64
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 1600 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 100 [mm] |
IP-klasse | IP64 |
Systeemgewicht | 340 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd