Grijpers voor drijfstangen
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6916-02-A__SALL__AIN__V1_2c85c88236.png)
Uitdaging
De uitdaging bij het laden en lossen van werktuigmachines bij een autofabrikant was de grote variatie in onderdelen van de werkstukken en de speciale opstelling van de desbetreffende apparaten.
Oplossing
De experts van Zimmer Group gebruikten een servolineaire as als oplossing voor het instellen van de grijperafstanden. Voor het probleem van de verschillende oriëntaties in de apparaten werden standaard zwenkeenheden met middenpositie gebruikt.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- Aandrijving AC-servomotor
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | Pneumatisch / elektrisch |
Grijpkracht max. | 4250 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 40 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 66 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 5 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd