Grijpers voor pakketten/kartons

Uitdaging

De taak van de klant bestond eruit dat in zijn toepassing pakketten tot 20 kg in een breed scala van afmetingen moesten worden gegrepen. Om feedback te geven aan het robotpalletiseerprogramma, moest ook de desbetreffende pakkethoogte worden gecontroleerd.

Oplossing

Als oplossing werd een eenvoudige maar doeltreffende pneumatische grijper met één grijpslag en één krachtslag ontwikkeld. Een hoogtebepaling van de pakketten is eveneens geïntegreerd. Bovendien realiseert de grijper een strak lagen- of stapelpatroon.

Highlights en technische gegevens
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.1200 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingKlemming
Slag max.250 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht56 [kg]
Werkstukgewicht max.20 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht