Grijpers voor voedselverpakking
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5389-01-A__SALL__AIN__V1_5dff388b29.png)
Uitdaging
Een klant was op zoek naar een speciale grijper die voedselverpakkingen (verse kaas) in verschillende lagen in een doos kan plaatsen.
Oplossing
De grijper was uitgerust met lange grijpvingers van roestvrij staal. De grijper heeft ook XY-compensatie om de positietoleranties te compenseren, diverse zwenkaandrijvingen om de verpakkingen afzonderlijk te zwenken en een actieve neerhouder om de positie van de verpakking te fixeren.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 990 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 20 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 90 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.10 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd