Grijper voor lagerringen
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS000125-02-A__SALL__AIN__V2_5fef29e410.png)
Uitdaging
Er was een grote variatie in onderdelen bij de productie van lagerringen. Bovendien moet de insteltijd zo kort mogelijk worden gehouden en moet "verkeerd opzetten" worden uitgesloten.
Oplossing
Er werd een modulair systeem ontwikkeld voor het verwijderen uit een 4-, 6- en 8-holte. Het snelwisselsysteem was voorzien van een kleurcodering om een visuele controle van het instelproces mogelijk te maken. Het omzetten van de grijper duurde dus maar een paar minuten.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- inwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 110 [N] |
Grijpconcept | Neutraal |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 6 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 8 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.02 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd