Grijpers voor krukassen
Uitdaging
Voor een vrachtwagenfabrikant moest een krukas van 110 kg in de opspanning van een draaibank worden geplaatst, rekening houdend met de radiale uitlijning.
Oplossing
Door het gebruik van standaardcomponenten van Zimmer Group kon een rendabele oplossing worden gerealiseerd. Er werden twee standaard hoekgrijpers uit de GG1000-serie gebruikt; de radiale uitlijning op het tegenlager werd uitgevoerd door een standaard MGH8350.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 29000 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 40 ["] |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 62 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 110 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd