Grijpers voor krukassen
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-01-A__SALL__AIN__V1_1cf13995e5.png)
Uitdaging
Voor een Chinese klant moest een krukas van 120 kg zeer precies en in de juiste positie in een motorblok worden geplaatst. Dezelfde grijper moest worden gebruikt om het zware motorblok (500 kg) te grijpen. Een andere uitdaging was de speciale aandacht voor het gewicht van de grijper.
Oplossing
Als oplossing werd een speciaal ontwerp van een grijper met een eenzijdige grijpbeweging gerealiseerd. Deze bijzonder lichte speciale grijper heeft een redundante grijpkrachtbeveiliging via afbakening en klemmen. Een slim ontwerp van de vingers maakt het mogelijk het blok en de krukas vast te grijpen.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Mechanisch zelfremmend
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 3000 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 200 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 193 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 130 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |