Grijpers voor krukassen
Uitdaging
In een productielijn voor krukassen moet een grijper bij het laden en lossen van een bewerkingsmachine feedback geven over het gegrepen onderdeel of dit het juiste onderdeel was. Een andere uitdaging was de grote verscheidenheid aan onderdelen.
Oplossing
Een standaard zwenkeenheid en een standaard hoekgrijper werden gebruikt om de componenten vast te grijpen. De typecontrole werd uitgevoerd door een analoog verplaatsingsmeetsysteem, dat de exacte lagerdiameter doorgaf aan de besturing.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 18000 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 40 ["] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 24 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 15 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd