Grijpers voor carters
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6471-01-A__SALL__AIN__V1_fa2cf8c3c8.png)
Uitdaging
In de aaneengeschakelde productielijn voor cilinderblokken van een fabrikant van bedrijfsvoertuigen moesten werktuigmachines automatisch worden geladen en gelost. De bijzondere uitdagingen waren de verschillende gewichten van de cilinderblokken en de heroriëntatie van de werkstukken in de grijper.
Oplossing
De oplossing bestond uit een versterkte pneumatische instelas, twee standaardgrijpers met grote slag uit de GH6400-serie en een servozwenkvinger, waarmee de werkstukken konden worden gedraaid.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- Aandrijving AC-servomotor
- Positiebehoud via klemelement
- Zwenkhoek instelbaar
Technische gegevens
Type aandrijving | Pneumatisch / elektrisch |
Grijpkracht max. | 3200 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 120 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 350 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 200 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd