Grijpers voor koppelingshuizen

Uitdaging

In een assemblagelijn voor tandwielkastbehuizingen moesten verschillende tandwielkastonderdelen worden geladen en gelost van palletdragers en assemblagestations.

Oplossing

De oplossing was een dubbele grijper voor verschillende werkstukken. De standaard parallelle Zimmer Group-grijper GP400 met werkstukspecifieke contourvingers werd gebruikt.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.8400 [N]
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingVeer
Slag max.60 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht35 [kg]
Werkstukgewicht max.15 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht