Grijper voor brandstoftank

Uitdaging

Bij het lassen van hulpstukken (tankmondstukken, enz.) op brandstoftanks moeten de tanks in verschillende bewerkingsstations worden geplaatst. De grijpers of de bewerkingswerktuigen moeten flexibel kunnen worden gewisseld, afhankelijk van het proces.

Oplossing

Voor deze speciale toepassing werd door Zimmer Group een flexibele dubbele grijper ontwikkeld. Aanpassing aan verschillende tankvarianten wordt bereikt door het verwisselen van contourstukken op de grijpervingers. De grijppositie wordt beveiligd door klemmen van Zimmer Group. De bewerkingseenheden worden volautomatisch gewisseld door middel van een werktuigwisselaar.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Mechanisch zelfremmend
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.1400 [N]
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingKlemming
Slag max.200 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht37 [kg]
Werkstukgewicht max.5 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht