Grijper voor houten latten
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7166-01-A__SALL__AIN__V1_2c99f55334.png)
Uitdaging
Bij de intralogistiek in een betoncentrale moesten houten latten worden verwerkt als tussenlaag voor betongoten. De uitdaging lag in de onnauwkeurige klaarzetting en de ongelijke geometrie (kromtrekken) van de houten latten.
Oplossing
De oplossing was een speciaal ontwikkelde grijper met een geïntegreerde camera. De camera detecteerde de positie en geometrieafwijking en gaf deze door aan de robot als correctiefactor. De latten werden aan de voorzijde opgepakt en konden in gegrepen toestand worden gedraaid.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 530 [N] |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 160 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 35 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 1.5 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd