Grijpers voor draadbussen
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5519-A__SALL__AIN__V1_28f520fe9d.png)
Uitdaging
De klant vroeg om een dubbele grijper voor een draaibank. Aangezien voor deze toepassing slechts een robot met een kleine omvang en laadvermogen werd gebruikt, moest bij het ontwerp van de grijper bijzondere aandacht worden besteed aan het gewicht.
Oplossing
Er werd een lichte en robuuste dubbele grijper voor machinebelading ontworpen, die voor 100 % bestaat uit standaardcomponenten van Zimmer Group.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- inwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 700 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 8 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 3 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.2 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd