Grijpers voor kranen
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_ZIM_BIL_SYS_SYSBSP009-B__SALL__AIN__V2_0f40a492b1.png)
Uitdaging
Een machine voor het afwerken van vaten moet uitgerust zijn met schroefdraadboren. Bij het ontwerp van de grijper vormden de obstakels, zowel in de machine door de verschillende laadposities als bij het oppakken van de schroefdraadboren uit de magazijnen, de uitdaging.
Oplossing
Als oplossing werd een drievoudige grijper ontworpen op basis van standaard Zimmer Group-componenten met een individuele vingerset.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 400 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 12 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 2.5 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 0.1 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd