Grijpers voor drankkratten
Uitdaging
Voor een klant in de drankenindustrie moesten drankkratten en -flessen met een grijper worden vastgegrepen om pallets te laden en te lossen.
Oplossing
Er is een grijper ontwikkeld die flessen en/of kratten kan grijpen. De haakafstand of de steekgrootte tussen de twee haken is instelbaar. Een Z-balans dient als bescherming tegen botsingen.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 500 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Drukzekering |
Slag max. | 30 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 40 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 21 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |