Grijpers voor velgen

Uitdaging

Bij het laden van een dieptrekmachine moesten verschillende soorten velgen worden gegrepen. De grijper moet een breed scala van onderdelen kunnen bestrijken zonder te hoeven worden omgebouwd.

Oplossing

Wegens de grote verscheidenheid aan onderdelen moest een speciale grijper worden geconstrueerd. Een standaardcilinder diende als slaggenerator. Een robuuste basisstructuur van rails en loopwagen werd ontworpen om bestand te zijn tegen de zware omgevingsomstandigheden in de persomgeving. De grijper is robuust en gemakkelijk te onderhouden.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
  • Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.6500 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingKlemming
Slag max.400 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht150 [kg]
Werkstukgewicht max.50 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht