Grijpers voor differentieelhuizen

Uitdaging

Bij het beladen van een bewerkingscentrum moesten de behuizingen van de differentiëlen in een opspanmiddel of een inrichting worden geplaatst. Daarbij moest de correcte positionele uitlijning van het onderdeel in de grijper worden gecontroleerd. Een andere uitdaging was dat in de fabriek alleen hydraulica beschikbaar was als aandrijfmedium.

Oplossing

Het basisontwerp bestaat uit beproefde standaardcomponenten van Zimmer Group, die zijn aangepast aan de bestaande omstandigheden (hydraulica). Zimmer Group SF100 (zwenkeenheid), GP400 (grijper) en SB100 (zwenkvinger) -series werden toegepast. Met behulp van een actief instelbare lichtbarrière werd de positie van een doorgangsgat gecontroleerd om de perfecte positie te bepalen. Daardoor werden crashes voorkomen.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
  • Hydraulisch
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijvinghydraulisch
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingDrukzekering
Slag max.32 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht80 [kg]
Werkstukgewicht max.5 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht