Systeemgrijper voor betonblokken

Uitdaging

Bij een productie van muurstenen en stoepranden in Rusland moesten deze van de transportband worden genomen en vervolgens op pallets worden gestapeld. De bijzondere uitdagingen waren onder meer de ongunstige omgevingsomstandigheden (sterke vervuiling, schurende media, enz.) van de fabriek.

Oplossing

De oplossing bestond uit een standaard GP430 grijper van Zimmer Group, die extra werd uitgebreid met een stofkap (IP67).

Highlights en technische gegevens
  • IP64
  • Pneumatisch
  • inwendig grijpen
  • Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.6600 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingVeer
Slag max.60 [mm]
IP-klasseIP64
Systeemgewicht25 [kg]
Werkstukgewicht max.30 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht