Grijpers voor assen
Uitdaging
Zware treinassen moesten naar een draaibank worden gevoerd. De assen moeten niet alleen kunnen worden vastgegrepen, maar ook lineair worden bewogen en vrij in de ruimte kunnen draaien.
Oplossing
Vanwege het hoge gewicht werd een speciale grijper met lineaire as ontwikkeld. Het draaien werd mogelijk gemaakt via een servo-zwenkas, die eindeloos kon ronddraaien. De laadslag van 500 mm was eveneens servo-motorisch uitgevoerd, evenals de grijper zelf. Het resultaat is een robuuste, volledig servo-motorisch aangedreven systeemoplossing.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Grijpkracht instelbaar
- Rotatiehoek onbeperkt
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
Technische gegevens
Type aandrijving | elektrisch |
Grijpconcept | Vormsluiting |
Grijpbeveiliging | Zelfremmend |
Slag max. | 135 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 820 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 750 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |