Voorboormachine voor de keukenindustrie
![](/fileadmin/_processed_/a/6/csm_ZIM_BIL_SYS_Z01SYS122621__SALL__AIN__V1_b731dd1b9c.png)
Uitdaging
Verwerking van maximaal 4 keukenfronten per minuut. Automatische instelling van 4 verschillende scharnieren en een aanslagbuffer. Vereiste nauwkeurigheid bij de bewerking door de robot in het bereik van 0,2 mm.
Oplossing
De nauwkeurigheid wordt bereikt via een intern ontwikkeld robotcompensatiesysteem. De prestaties van het systeem worden bereikt door stations die parallel werken. Het systeem wordt geladen en ontladen tijdens niet-productieve tijd.
Awards
![](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_ZIM_BIL_VER_INNOVATION__SALL__AIN__V1_007881d727.png)