공압식
선형 실린더
시리즈 SHX
SH-XD50
SH-XD50
선형 실린더
시리즈 SHX
검증된 기술
20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.
일정한 구동력
삽입 및 회수 시 동일한 힘과 동일한 작동 시간은 기계의 공정 안전성을 증가시킵니다.
고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
요청 카트에 추가
비교에 추가
장비/옵션
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP54
인덕티브 센서
연속 스트로크 로드
기술 데이터
스트로크
50 [mm]
인장력
100 [N]
최소 작동온도
5 [°C]
최대 작동온도
+80 [°C]
사이클 당 실린더 부피
25 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식
IP54
무게
0.24 [kg]
부속품
선회-스로틀 체크 밸브
DRVM5X4
압력 보호 밸브
DSV1-8
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
DSV1-8E
클램프 서포트
KB3M
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
NJ3-E2
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
NJ3-E2SK
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
KAG500
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
KAW500
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
S8-G-3
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12
S12-G-3
장점 세부 정보
고객 맞춤형 애플리케이션에 연결
다양한 XD 제품 시리즈 가능
에너지 공급
배기 공기 조절 권장
구동
이중 작동 공압 실린더
고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체
피스톤 로드
연마되고, 경질 크롬으로 도금된 강철로 이루어짐 XD 제품 시리즈에 삽입
다운로드
예비 부품 BOM