선형 실린더
시리즈 SHX
- 검증된 기술
20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다. - 일정한 구동력
삽입 및 회수 시 동일한 힘과 동일한 작동 시간은 기계의 공정 안전성을 증가시킵니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP54
- 인덕티브 센서
- 연속 스트로크 로드
- 고객 맞춤형 애플리케이션에 연결
다양한 XD 제품 시리즈 가능 - 에너지 공급
배기 공기 조절 권장 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 피스톤 로드
연마되고, 경질 크롬으로 도금된 강철로 이루어짐 XD 제품 시리즈에 삽입