LS10-50
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
기술 데이터
스트로크 | 50 [mm] |
압축력 | 40 [N] |
인장력 | 30 [N] |
피스톤 지름 | 10 [mm] |
가이드 레일 크기 | 7 [mm] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 7.2 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.19 [kg] |
장점 세부 정보
- 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정확하고 견고한 재순환 볼 베어링 가이드 - 수용 홈
비용이 적게 들고 신속한 어댑터 플레이트 위치 설정: 액세서리, Art. Nr. AP...G - 에너지 공급
다양한 대안예 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 자계 센서용 홈 조회, 공간을 절약하는 통합 위치 조회
- 구동
이중 작동 공압 실린더 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 스트로그 제한용 정지 나사