선형 슬라이드
시리즈 LS

  • 정밀 프로파일 가이드
    재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드가 높은 정밀도 및 높은 강성을 보장합니다.
  • 표준화된 어댑터 플레이트
    생산 비용을 절감하고 귀하의 연속 공작물을 표준화 방식으로 결합하십시오.
  • 모듈러 구조
    다수의 유닛을 직접적으로 상호 결합하고 구조적 복잡성을 최소화할 수 있습니다
시리즈 특징
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 자계 센서
설치 크기: LS10
주문 번호스트로크압축력인장력
LS10-2525 [mm]40 [N]30 [N]
LS10-5050 [mm]40 [N]30 [N]
설치 크기: LS16
주문 번호스트로크압축력인장력
LS16-2525 [mm]100 [N]85 [N]
LS16-5050 [mm]100 [N]85 [N]
  1. 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
    높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정확하고 견고한 재순환 볼 베어링 가이드
  2. 수용 홈
    비용이 적게 들고 신속한 어댑터 플레이트 위치 설정: 액세서리, Art. Nr. AP...G
  3. 에너지 공급
    다양한 대안예 가능
  4. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  5. 자계 센서용 홈 조회, 공간을 절약하는 통합 위치 조회
  6. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  7. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  8. 스트로그 제한용 정지 나사