2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR
- 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
- 초간단 제어
- IO-Link를 통한 위치 결정 능력
- Match - 로봇 모듈(디지털 I/O/IO-Link/RS485)과 함께 사용
- 의료 기술 / 실험실 자동화, 조립, 전자 산업 등과 같은 응용 분야에 이상적입니다.
주문 번호 | 조당 스트로크 | 제어 | 작동 온도 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-23-00001-A | 6 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00002-A | 10 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00003-A | 13 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00004-A | 16 [mm] | IO-Link | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00005-A | 6 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00006-A | 10 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00007-A | 13 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] | |
LWR50L-23-00008-A | 16 [mm] | I/O | 5 ... +60 [°C] |