클램핑 요소
시리즈 TPS
- 제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 내부 회전 모멘트 흡수 웨이브 마모 없음 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
- 클램프 디스크
웨이브로 고정하기 위한 용도 - 클램프 세그먼트
부재 내부에 클램프 디스크를 고정함 - 하우징
- 공압 피스톤
링 피스톤이 클램프 세그먼트를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘