TPS060

클램핑 요소
시리즈 TPS

  • 제조사와 관계 없이 사용
    원형 및 웨이브 가이드용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기 내부 회전 모멘트 흡수 웨이브 마모 없음
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
기술 데이터
웨이브 Ø60 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
정지 모멘트80 [Nm]
장착 방향정면에서
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
무게2.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 클램프 디스크
    웨이브로 고정하기 위한 용도
  2. 클램프 세그먼트
    부재 내부에 클램프 디스크를 고정함
  3. 하우징
  4. 공압 피스톤
    링 피스톤이 클램프 세그먼트를 길이 방향으로 이동시킴
  5. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘